text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu WB S IDN

Product ID: 312095
GTIN: 
Link module wireless 'base' for ST-Signals, InduraNET p

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
cULus Listed  
FCC  
ACMA  
IC  
應用範圍 標準  
 
調變 GFSK  
接收器類型 超外差式  
最大接收器靈敏度 -90 dBm  
中頻 fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
60  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
EN 55011:等級 A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質代碼 PA  
端子樣式 插件  
高度尺寸 76  
寬度尺寸 25.2  
深度尺寸 60.2  
淨重 58  
毛重 76  
編碼元件名稱 G  
編碼元件顏色 深灰色  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Optional accessories

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti 晶片卡,1 件,32 kB。
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti 晶片卡,10 件組,32 kB。

Obligatory accessories

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,2 列,4 個連接層級,16 個端子,螺絲式連接。
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,2 列,4 個連接層級,16 個端子,彈簧式連接。
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,2 列, 4 個連接層級,16 個端子,螺絲式連接。
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,2 列, 4 個連接層級,16 個端子,彈簧式連接。
PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
用於 PNOZmulti、PNOZ s30、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB 的晶片卡讀卡機。