Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312095","name":"PSSu WB S IDN","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSSu WB S IDN
Artikelnummer: 312095
GTIN:
Link Modul wireless 'base' für ST-Signale, InduraNET p
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC cULus Listed FCC ACMA IC |
| Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
InduraNET p-Schnittstelle
| Modulation | GFSK |
| Empfängertyp | Superhet |
| Max. Empfängerempfindlichkeit | -90 dBm |
| Zwischenfrequenz | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61131-2
EN 55011: class A EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Codierung | PA |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 76 |
| Abmessung b | 25.2 |
| Abmessung t | 60.2 |
| Nettogewicht | 58 |
| Bruttogewicht | 76 |
| Name Kodierelement | G |
| Farbe Kodierelement | dunkelgrau |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Obligatorisches Zubehör
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4
Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4
Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkarte Lesegerät für PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.