text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu WB S IDN

Номер артикула: 312095
GTIN: 
Link module wireless 'base' for ST-Signals, InduraNET p

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
ACMA  
IC  
Области применения Стандартный  
 
Тип модуляции Гауссовская част. модуляция  
Тип приемника Superhet  
Макс. чувст-ть приемника -90 дБм  
Промежуточная частота fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
60  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
EN 55011: Класс А  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Код материала корпуса Полиамид  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 76  
Размер по ширине 25.2  
Размер по глубине 60.2  
Вес нетто 58  
Вес брутто 76  
Название кодирующего элемента G  
Цвет кодирующего элемента Темно-серый  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Дополнительные принадлежности

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 32 КБ.

Необходимые принадлежности

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 2-рядный, 4 уровня подключения, 16 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, базовый модуль для электронный модулей, периферия, 2-рядный, 4 уровня подключения, 16 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный, 4 уровня подключения, 16 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный, 4 уровня подключения, 16 клемм, пружинные контакты.
PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.