Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312095","name":"PSSu WB S IDN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu WB S IDN
Productnummer: 312095
GTIN:
Link module wireless 'base' for ST-Signals, InduraNET p
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC cULus Listed FCC ACMA IC |
| Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
InduraNET p interface
| Modulatie | GFSK |
| Ontvangertype | Superhet |
| Max. ontvangergevoeligheid | -90 dBm |
| Tussenfrequentie | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 61131-2
EN 55011: klasse A EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal codering | PA |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 76 |
| Afmeting breedte | 25.2 |
| Afmeting diepte | 60.2 |
| Nettogewicht | 58 |
| Brutogewicht | 76 |
| Naam codeerelement | G |
| Kleur codeerelement | donkergrijs |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Optionele accessoires
Verplichte Accessoires
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4
aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting.
€34.25
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4
aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€24.96
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig,
4 aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting.
€31.53
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig,
4 aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€25.69
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu
WB.
€93.99