text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu WB S IDN

Número de producto: 312095
GTIN: 
Link module wireless 'base' for ST-Signals, InduraNET p

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
cULus Listed  
FCC  
ACMA  
IC  
Campo de aplicación Automatización  
 
Modulación GFSK  
Tipo de receptor Superhet  
Sensibilidad máx. receptor -90 dBm  
Frecuencia intermedia fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
EN 55011: class A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa codificación PA  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 76  
Dimensión Ancho 25.2  
Dimensión Profundidad 60.2  
Peso neto 58  
Peso bruto 76  
Nombre elem. codificación G  
Color elem. codificación gris oscuro  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Accesorios Opcionales

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Chip card PNOZmulti, 1 ud., 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Chip card PNOZmulti, juego 10 ud., 32 kB.

Accesorios Obligatorios

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 2 filas, 4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de tornillo.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 2 fila, 4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión por resorte.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 2filas, 4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de tornillo.
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 2filas, 4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de resorte.
PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Lector de chip card para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.