text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSnet SLL 5T

Tuotenumero: 380600
GTIN: 
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 5 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Syöttöjännite (V) 10  
32  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Kosteusrasitus erittely 95 % RH 40 °C  
EMC standardi EN 55022 luokka A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Part 15 Class A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa kotelo IP30  
Mitta korkeus 114  
Leveysmitta 25  
Syvyysmitta 79  
Nettopaino 113  
Bruttopaino 218  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 19170106  
ETIM versio ETIM-7.0  
ETIM-viiteryhmä EG000037  
ETIM-viiteominaisuus EC000734  
 

Lisävarusteet

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metritavara, Cat5e (100 mBit/s), PUR, keltainen RAL1003, 2x2x0,35,yksittäiset johdot: valkoinen, keltainen, sininen, oranssi
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-liitin, suora, IP20, 4-napainen, Cat5e, AWG 22 (4-nap), kaapelin halkaisija: 6,3-6,7 mm
€21.81