text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSnet SLL 5T

Numero dell'articolo: 380600
GTIN: 
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 5 x Standard 10/100 BASE TX, porte RJ45.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tensione di alimentazione (V) 10  
32  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Temperatura ambiente 0  
60  
Indicazione umidità 95 % UR a 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55022 classe A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Parte 15 classe A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Grado contaminazione 2  
Grado di protez. custodia IP30  
Altezza 114  
Larghezza 25  
Profondità 79  
Peso netto 113  
Peso lordo 218  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Versione ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 19170106  
Versione ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000037  
ETIM Reference Feature EC000734  
 

Accessori opzionali

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili), Diametro del cavo: 6,3-6,7mm