text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSnet SLL 5T

Produktnummer: 380600
GTIN: 
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 5 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45-porte.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Forsyningsspænding (V) 10  
32  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 55022 Class A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Part 15 Class A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, kabinet IP30  
Mål, højde 114  
Mål, bredde 25  
Mål, dybde 79  
Nettovægt 113  
Bruttovægt 218  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 19170106  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000037  
ETIM Reference Feature EC000734  
 

Ekstra tilbehør

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.166.00