Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380600","name":"PSSnet SLL 5T","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PSSnet SLL 5T
Номер артикула: 380600
GTIN:
Промышленный сетевой коммутатор Ethernet, неуправляемый, 5 стандартныхпортов 10/100 BASE TX,
порты RJ45.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
10
32 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 40 °C |
| ЭМС по стандарту... |
EN 55022, класс A
EN 61000-4-4 FCC CFR47, часть 15, класс A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, корпус | IP30 |
механические данные
| Размер по высоте | 114 |
| Размер по ширине | 25 |
| Размер по глубине | 79 |
| Вес нетто | 113 |
| Вес брутто | 218 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 19170106 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000037 |
| Эталонная функция ETIM | EC000734 |
Дополнительные принадлежности
SafetyNET p Cable
380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет
сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный),
диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм