Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380600","name":"PSSnet SLL 5T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PSSnet SLL 5T
Número de producto: 380600
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 5 x standard 10/100 BASE TX,
RJ45 ports.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 10 - 32 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55022 Class A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Part 15 Class A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 114 mm |
Dimensión Ancho | 25 mm |
Dimensión Profundidad | 79 mm |
Peso neto | 113 g |
Peso bruto | 218 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 19170106 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000037 |
ETIM Reference Feature | EC000734 |
Accesorios Opcionales
SafetyNET p Cable per mtr
380000
By the metre, Cat5e (100mBit/s), PUR, yellow RAL1003, 2x2x0.35, colour
single wires: White, yellow, blue, orange
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 plug-in connector, straight, IP20, 4-pin, Cat5e, AWG 22 (4-core),
cable diameter: 6.3-6.7mm