text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSnet SLL 5T

Ürün numarası: 380600
GTIN: 
Endüstriyel Ethernet Siviçi, yönetilmeyen 5 x standart 10/100 BASE TX, RJ45 bağlantı noktası.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Besleme gerilimi (V) 10  
32  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Nem oranı 40°C'de %95 r. h.  
Standarda göre EMC ... EN 55022 Class A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Kısım 15 Sınıf A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, muhafaza IP30  
Yükseklik boyutu 114  
Genislik boyutu 25  
Derinlik boyutu 79  
Net agirlik 113  
Brüt ağırlık 218  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 19170106  
ETIM Sürümü ETIM-7,0  
ETIM Referans Grubu EG000037  
ETIM Referans Özelliği EC000734  
 

Opsiyonel aksesuarlar

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli), kablo çapı: 6,3-6,7 mm