Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380600","name":"PSSnet SLL 5T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSnet SLL 5T
Numero dell'articolo: 380600
GTIN:
Switch Ethernet industriel, non administrable, 5 x standard 10/100BASE TX,
ports RJ45
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
10
32 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 40 °C |
| CEM selon norme .... |
EN 55022 classe A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 partie 15 classe A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protection de boîtie | IP30 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 114 |
| Dimension largeur | 25 |
| Dimension profondeur | 79 |
| Poids net | 113 |
| Poids brut | 218 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 19170106 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000037 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000734 |
Accessori opzionali
SafetyNET p Cable
380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore
dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili),
Diametro del cavo: 6,3-6,7mm