text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSnet SLL 5T

Kód materiálu: 380600
GTIN: 
Přepínač průmyslového ethernetu, nespravovaný 5 x standard 10/100 BASETX, RJ45 Ports.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Napájecí napětí (V) 10  
32  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Okolní teplota 0  
60  
Údaj o namáhání vlhkem 95 % rel.vlhk. při 40 °C  
EMC podle normy .... EN 55022 Class A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Part 15 Class A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, pouzdro IP30  
Rozměr výška 114  
Rozměr šířka 25  
Rozměr hloubka 79  
Čistá váha 113  
Celková hmotnost 218  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 19170106  
Verze ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000037  
Referenční funkce ETIM EC000734  
 

Volitelné příslušenství

SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
Metrové zboží, Cat5e (100mBit/s), PUR, RAL1003 žlutá, 2x2x0,35, barva jednotlivých žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Konektor RJ45, přímý, IP20, 4-pól., Cat5e, AWG 22 (4-žilový), průměr kabelu: 6,3 -6,7mm