Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380600","name":"PSSnet SLL 5T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSnet SLL 5T
Numer produktu: 380600
GTIN:
Przemysłowy switch ethernetowy, niezarządzany 5 x standard 10/100 BASETX,
porty RJ45.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
10
32 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 40°C |
| EMC wg standardu... |
EN 55022 klasa A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 cz. 15 klasa A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stopień ochrony obudowy | IP30 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 114 |
| Szerokość | 25 |
| Głębokość | 79 |
| Ciężar netto | 113 |
| Ciężar brutto | 218 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 19170106 |
| Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000037 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC000734 |
Akcesoria opcjonalne
SafetyNET p Cable
380000
Na metry, Cat5e (100mBit/s), PUR, żółty RAL1003, 2x2x0,35, kolor
poszczególnych żył: Biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 4-pinowe, Cat5e, AWG 22 (4-żyłowe),
średnica przewodu: 6,3-6,7mm
€21.81