닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"380600","name":"PSSnet SLL 5T","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSnet SLL 5T
제품 번호: 380600
GTIN:
산업용 이더넷 스위치, 비관리형 5x 규격 10/100 BASE TX,
RJ45 포트.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
10
32 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
환경 데이터
| 대기 온도 |
0
60 |
| 습도 등급 | 40°C에서 95% 상대 습도 |
| EMC 수행 표준... |
EN 55022 클래스 A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 15부 클래스 A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP30 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 114 |
| 폭 치수 | 25 |
| 깊이 치수 | 79 |
| 순중량 | 113 |
| 총중량 | 218 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 참조 기능 | 19170106 |
| ETIM 버전 | ETIM-7.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000037 |
| ETIM 참조 기능 | EC000734 |
선택적 액세서리
SafetyNET p Cable
380000
미터 단위, Cat5e(100mBit/s), PUR, 노란색 RAL1003, 2x2x0.35, 색상
싱글 와이어: 흰색, 노란색, 파란색, 주황색
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 플러그인 커넥터, 스트레이트, IP20, 4-핀, Cat5e, AWG 22(4-코어),
케이블 직경: 6.3-6.7mm