text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSnet SLL 5T

製品コード: 380600
GTIN: 
産業用Ethernetスイッチ、非管理型、標準10/100 BASE TX 5個、 RJ45ポート。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
供給電圧 (V) 10  
32  
電源電圧U1のタイプ DC  
使用周囲温度 0  
60  
相対湿度・温度 相対湿度95 %40 °C  
EMC試験の適用規格~ EN 55022 クラスA  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 パート15 クラスA  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
汚染度 2  
保護構造、ハウジング IP30  
高さ 114  
25  
奥行き 79  
実量 113  
総重量 218  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASSバージョン ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 19170106  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000037  
ETIM Reference Feature EC000734  
 

アクセサリ(オプション)

SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ 色: 白、黄、青、オレンジ
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、4ピン、Cat5e、AWG 22 (4芯)、 ケーブル径: 6.3~6.7mm