Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380604","name":"PSSnet SLL 4T 1FMMSC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Tuotenumero: 380604
GTIN:
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX,
RJ45 Ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC Port.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
10
32 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-40
70 |
| Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 40 °C |
| EMC standardi |
EN 55022 luokka A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Part 15 Class A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa kotelo | IP30 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 114 |
| Leveysmitta | 25 |
| Syvyysmitta | 79 |
| Nettopaino | 119 |
| Bruttopaino | 224 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 19170106 |
| ETIM versio | ETIM-7.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000037 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC000734 |
Lisävarusteet
SafetyNET p Cable
380000
Metritavara, Cat5e (100 mBit/s), PUR, keltainen RAL1003, 2x2x0,35,yksittäiset johdot: valkoinen, keltainen, sininen, oranssi
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-liitin, suora, IP20, 4-napainen, Cat5e, AWG 22 (4-nap),
kaapelin halkaisija: 6,3-6,7 mm
€21.81