Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380604","name":"PSSnet SLL 4T 1FMMSC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Productnummer: 380604
GTIN:
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x standaard 10/100 BASE TX,
RJ45-poorten, 1 x 100BASE-FX Multimode SC-poort.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
10
32 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-40
70 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 40 °C |
| EMC volgens norm .... |
EN 55022 klasse A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 deel 15 klasse A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP30 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 114 |
| Afmeting breedte | 25 |
| Afmeting diepte | 79 |
| Nettogewicht | 119 |
| Brutogewicht | 224 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
| ECLASS reference feature | 19170106 |
| ETIM versie | ETIM-7.0 |
| ETIM reference group | EG000037 |
| ETIM reference feature | EC000734 |
Optionele accessoires
SafetyNET p Cable
380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur
aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig),
kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
€21.81