Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380604","name":"PSSnet SLL 4T 1FMMSC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Numéro de l'article: 380604
GTIN:
Switch Ethernet industriel, non administrable, 4 x standard 10/100BASE TX, ports
RJ45, 1 x port 100BASE-FX Multimode SC
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
10
32 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-40
70 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 40 °C |
| CEM selon norme .... |
EN 55022 classe A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 partie 15 classe A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protection de boîtie | IP30 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 114 |
| Dimension largeur | 25 |
| Dimension profondeur | 79 |
| Poids net | 119 |
| Poids brut | 224 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 19170106 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000037 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000734 |
Accessoires optionnels
SafetyNET p Cable
380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes
conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs),
diamètre du câble : 6,3-6,7mm
€21.81