Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380604","name":"PSSnet SLL 4T 1FMMSC","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Número do produto: 380604
GTIN:
Industrial Ethernet Switch, não gerenciado, 4 x padrão 10/100 BASE TX,portas
RJ45, 1 x 100BASE-FX porta SC Multimode.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
10
32 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 40 °C |
| EMV conforme norma... |
EN 55022 classe A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Part 15 classe A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Tipo de proteção caixa | IP30 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 114 |
| Dimensão de profundidade | 25 |
| Dimensão de profundidade | 79 |
| Peso líquido | 119 |
| Peso bruto | 224 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 19170106 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000037 |
| Função de referência ETIM | EC000734 |
Acessórios opcionais
SafetyNET p Cable
380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor
dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Conector RJ45, reto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 condutores),
diâmetro do cabo: 6,3 a 6,7mm