Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380604","name":"PSSnet SLL 4T 1FMMSC","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Abbildung ähnlich
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Artikelnummer: 380604
GTIN:
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX,
RJ45 Ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC Port.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
10
32 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-40
70 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. at 40 °C |
| EMV nach Norm .... |
EN 55022 Class A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Part 15 Class A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Gehäuse | IP30 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 114 |
| Abmessung b | 25 |
| Abmessung t | 79 |
| Nettogewicht | 119 |
| Bruttogewicht | 224 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 19170106 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000037 |
| ETIM Reference Feature | EC000734 |
Optionales Zubehör
SafetyNET p Cable
380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe
Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig),
Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm