text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSnet SLL 4T 1FMMSC

Номер артикула: 380604
GTIN: 
Промышленный сетевой коммутатор Ethernet, неуправляемый, 4 стандартныхпорта 10/100 BASE TX, порты RJ45, 1 мультимодовый полупроводниковый порт 100BASE-FX.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Напряжение питания (V) 10  
32  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Окружающая температура -40  
70  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 40 °C  
ЭМС по стандарту... EN 55022, класс A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47, часть 15, класс A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, корпус IP30  
Размер по высоте 114  
Размер по ширине 25  
Размер по глубине 79  
Вес нетто 119  
Вес брутто 224  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Эталонная функция ECLASS 19170106  
Версия ETIM ETIM-7.0  
Эталонная группа ETIM EG000037  
Эталонная функция ETIM EC000734  
 

Дополнительные принадлежности

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный), диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм