Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380604","name":"PSSnet SLL 4T 1FMMSC","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Numero dell'articolo: 380604
GTIN:
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX,
porte RJ45, 1 x porta SC Multimode da 100BASE-FX.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
10
32 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Indicazione umidità | 95 % UR a 40 °C |
| EMC sec. norma .... |
EN 55022 classe A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Parte 15 classe A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protez. custodia | IP30 |
Dati meccanici
| Altezza | 114 |
| Larghezza | 25 |
| Profondità | 79 |
| Peso netto | 119 |
| Peso lordo | 224 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 19170106 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000037 |
| ETIM Reference Feature | EC000734 |
Accessori opzionali
SafetyNET p Cable
380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore
dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili),
Diametro del cavo: 6,3-6,7mm