Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"380604","name":"PSSnet SLL 4T 1FMMSC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Ürün numarası: 380604
GTIN:
Endüstriyel Ethernet Siviçi, yönetilmeyen 4 x standart 10/100 BASE TX,RJ45
bağlantı noktası, 1 x 100BASE-FX Çok Modlu SC bağlantı noktası.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
10
32 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-40
70 |
| Nem oranı | 40°C'de %95 r. h. |
| Standarda göre EMC ... |
EN 55022 Class A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Kısım 15 Sınıf A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, muhafaza | IP30 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 114 |
| Genislik boyutu | 25 |
| Derinlik boyutu | 79 |
| Net agirlik | 119 |
| Brüt ağırlık | 224 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
| ECLASS Referans Özelliği | 19170106 |
| ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000037 |
| ETIM Referans Özelliği | EC000734 |
Opsiyonel aksesuarlar
SafetyNET p Cable
380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli
tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli),
kablo çapı: 6,3-6,7 mm