Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380604","name":"PSSnet SLL 4T 1FMMSC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Kód materiálu: 380604
GTIN:
Přepínač průmyslového ethernetu, nespravovaný 4 x standard 10/100 BASETX,
RJ45 Ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC Port.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
10
32 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-40
70 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 95 % rel.vlhk. při 40 °C |
| EMC podle normy .... |
EN 55022 Class A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Part 15 Class A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, pouzdro | IP30 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 114 |
| Rozměr šířka | 25 |
| Rozměr hloubka | 79 |
| Čistá váha | 119 |
| Celková hmotnost | 224 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 19170106 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000037 |
| Referenční funkce ETIM | EC000734 |
Volitelné příslušenství
SafetyNET p Cable per mtr
380000
Metrové zboží, Cat5e (100mBit/s), PUR, RAL1003 žlutá, 2x2x0,35, barva
jednotlivých žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Konektor RJ45, přímý, IP20, 4-pól., Cat5e, AWG 22 (4-žilový),
průměr kabelu: 6,3 -6,7mm