text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS1 DOR

Tuotenumero: 302122
GTIN: 
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 12  
Relelähtöjen lukumäärä 12  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 250  
Maks.virta AC1 turv.tark. 4  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 4  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 240  
Jännite DC13 turvallisuustark. 250  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Mitta korkeus 265  
Leveysmitta 41  
Syvyysmitta 218  
Nettopaino 827  
Bruttopaino 1027  
 
 
 

Lisävarusteet

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€74.40