text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSS1 DOR

Product ID: 302122
GTIN: 
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
應用範圍 故障安全  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 12  
繼電器輸出數量 12  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
電壓 AC1 安全控制器 250  
最大電流 AC1 安全控制器 4  
電壓 DC1 安全控制器 24  
最大電流 DC1 安全控制器 4  
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 240  
電壓 DC13 安全控制器 250  
環境溫度 0  
60  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
高度尺寸 265  
寬度尺寸 41  
深度尺寸 218  
淨重 827  
毛重 1027  
 
 
 

Optional accessories

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.