Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"302122","name":"PSS1 DOR","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DOR
Numero dell'articolo: 302122
GTIN:
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 12 |
Uscite a relè
| N. uscite a relè | 12 |
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 250 |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 4 |
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 4 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 240 |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 250 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Altezza | 265 |
| Larghezza | 41 |
| Profondità | 218 |
| Peso netto | 827 |
| Peso lordo | 1027 |