text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS1 DOR

Ürün numarası: 302122
GTIN: 
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Arıza emniyeti  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 12  
Röle çıkışlar adedi 12  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 250  
Max. current AC1 safety cont. 4  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 4  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  
Voltage DC13 safety cont. 250  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Yükseklik boyutu 265  
Genislik boyutu 41  
Derinlik boyutu 218  
Net agirlik 827  
Brüt ağırlık 1027  
 
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.