text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS1 DOR

Kód materiálu: 302122
GTIN: 
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Rozsah použití Bezpečný  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 12  
Počet releových výstupů 12  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 250  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 4  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 4  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 240  
Napětí DC13 bezp. kontakt 250  
Okolní teplota 0  
60  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Rozměr výška 265  
Rozměr šířka 41  
Rozměr hloubka 218  
Čistá váha 827  
Celková hmotnost 1027  
 
 
 

Volitelné příslušenství

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.