Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"302122","name":"PSS1 DOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DOR
Número de producto: 302122
GTIN:
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 12 |
Salidas de relé
| Número de salidas de relé | 12 |
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 250 |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 4 |
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 4 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 240 |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 250 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 265 |
| Dimensión Ancho | 41 |
| Dimensión Profundidad | 218 |
| Peso neto | 827 |
| Peso bruto | 1027 |