Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"302122","name":"PSS1 DOR","price":"0.00","currency":"CAD","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DOR
Numéro de l'article: 302122
GTIN:
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 12 |
Sorties relais
| Nombre de sorties de relais | 12 |
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 250 |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 4 |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 4 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 240 |
| Tension DC13 contact de sécu. | 250 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 265 |
| Dimension largeur | 41 |
| Dimension profondeur | 218 |
| Poids net | 827 |
| Poids brut | 1027 |