Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"302122","name":"PSS1 DOR","price":"0.00","currency":"RUB","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DOR
Номер артикула: 302122
GTIN:
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 12 |
Релейные выходы
| Число выходов реле | 12 |
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 250 |
| Max. current AC1 safety cont. | 4 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 4 |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 240 |
| Voltage DC13 safety cont. | 250 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 265 |
| Размер по ширине | 41 |
| Размер по глубине | 218 |
| Вес нетто | 827 |
| Вес брутто | 1027 |