Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"302122","name":"PSS1 DOR","price":"0.00","currency":"DKK","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DOR
Produktnummer: 302122
GTIN:
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 12 |
Relæudgange
| Antal relæudgange | 12 |
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Spænding AC1 sikkerhedskont. | 250 |
| Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 4 |
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
| Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 4 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 240 |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 250 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 265 |
| Mål, bredde | 41 |
| Mål, dybde | 218 |
| Nettovægt | 827 |
| Bruttovægt | 1027 |