text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS1 DOR

Productnummer: 302122
GTIN: 
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 12  
Aantal relaisuitgangen 12  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 250  
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 4  
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 4  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 240  
Spanning DC13 veiligheidscont. 250  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 265  
Afmeting breedte 41  
Afmeting diepte 218  
Nettogewicht 827  
Brutogewicht 1027  
 
 
 

Optionele accessoires

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€44.80