text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS1 DOR

Artikelnummer: 302122
GTIN: 
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 12  
Antal reläutgångar 12  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 250  
Max. ström AC1 säkerhetskont. 4  
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  
Max. ström DC1 säkerhetskont. 4  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 240  
Spänning DC13 säkerhetskont. 250  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Mått höjd 265  
Mått bredd 41  
Mått djup 218  
Nettovikt 827  
Bruttovikt 1027  
 
 
 

Tillbehör – tillval

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
SEK707.00