Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"301111","name":"PSS DO S","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DO S
Tuotenumero: 301111
GTIN:
Digital output module, 32 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole addit. second
shutdown route.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi |
Puolijohdelähdöt
| Pot.erotus PJ-lähdöt | kyllä |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Puolijohdelähdöt 2-napaiset
| 2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä | 0 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 257 |
| Leveysmitta | 41 |
| Syvyysmitta | 220 |
| Nettopaino | 1179 |
| Bruttopaino | 1362 |