text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS DO S

Número de producto: 301111
GTIN: 
Digital output module, 32 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole addit. second shutdown route.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2
Sep. potencial salidas semi. sí  
Salida semic. resist. corto. sí  
Núm. sal. por semicond. bipol. 0  
Temperatura ambiente 0  
60  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Dimensión de altura 257  
Dimensión Ancho 41  
Dimensión Profundidad 220  
Peso neto 1179  
Peso bruto 1362  
 
 
 

Accesorios Opcionales

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.