text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS DO S

Numéro de l'article: 301111
GTIN: 
Digital output module, 32 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole addit. second shutdown route.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Domaine d’application Failsafe  
 
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2
Sep.pot. sorties stat. oui  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Nbre sorties statiques bipol. 0  
Température d’utilisation 0  
60  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Dimensions hauteur 257  
Dimension largeur 41  
Dimension profondeur 220  
Poids net 1179  
Poids brut 1362  
 
 
 

Accessoires optionnels

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€44.80