Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"301111","name":"PSS DO S","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS DO S
Numero dell'articolo: 301111
GTIN:
Digital output module, 32 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole addit. second
shutdown route.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 |
Uscite a semiconduttore
| Isolamento elettr. uscite SC | Sì |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
Uscite a semiconduttore 2 poli
| Num. uscite a semic. a 2 poli | 0 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Altezza | 257 |
| Larghezza | 41 |
| Profondità | 220 |
| Peso netto | 1179 |
| Peso lordo | 1362 |