text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS DO S

Numer produktu: 301111
GTIN: 
Digital output module, 32 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole addit. second shutdown route.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2
Izolacja potencjałowa S/C O Tak  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Number 2-pin SC outputs 0  
Temperatura pracy 0  
60  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 257  
Szerokość 41  
Głębokość 220  
Ciężar netto 1179  
Ciężar brutto 1362  
 
 
 

Akcesoria opcjonalne

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€73.00