Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"301111","name":"PSS DO S","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS DO S
Artikelnummer: 301111
GTIN:
Digital output module, 32 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole addit. second
shutdown route.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U2 | Periphery Supply |
| Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 |
Halvledarutgångar
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | ja |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Halvledarutgångar 2-poliga
| Antal 2-poliga HL-utgångar | 0 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 257 |
| Mått bredd | 41 |
| Mått djup | 220 |
| Nettovikt | 1179 |
| Bruttovikt | 1362 |