Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"301111","name":"PSS DO S","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DO S
Número do produto: 301111
GTIN:
Digital output module, 32 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole addit. second
shutdown route.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
BG Listado em cULus EAC TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 |
Saídas de semicondutores
| Sep. poten. saídas semicond. | sim |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Saídas de semicondutores 2 pólos
| Quant. saídas HL bipolares | 0 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 257 |
| Dimensão de profundidade | 41 |
| Dimensão de profundidade | 220 |
| Peso líquido | 1179 |
| Peso bruto | 1362 |