text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS DO S

Kód materiálu: 301111
GTIN: 
Digital output module, 32 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole addit. second shutdown route.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Rozsah použití Bezpečný  
 
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2
Galv.oddělení HL-výstupů ano  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Počet 2pól. výstupů HL 0  
Okolní teplota 0  
60  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Rozměr výška 257  
Rozměr šířka 41  
Rozměr hloubka 220  
Čistá váha 1179  
Celková hmotnost 1362  
 
 
 

Volitelné příslušenství

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.