Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"301111","name":"PSS DO S","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS DO S
Номер артикула: 301111
GTIN:
Digital output module, 32 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole addit. second
shutdown route.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 |
Полупроводниковые выходы
| Разв. потенц. П/П выхода | Да |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Полупроводниковые выходы 2-полюсные
| Number 2-pin SC outputs | 0 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 257 |
| Размер по ширине | 41 |
| Размер по глубине | 220 |
| Вес нетто | 1179 |
| Вес брутто | 1362 |