Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"301111","name":"PSS DO S","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PSS DO S
Produktnummer: 301111
GTIN:
Digital output module, 32 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole addit. second
shutdown route.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 |
Halvlederudgange
| Potentialadskill. HL-udgange | ja |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
Halvlederudgange 2-polet
| Antal 2-polede HL-udgange | 0 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 257 |
| Mål, bredde | 41 |
| Mål, dybde | 220 |
| Nettovægt | 1179 |
| Bruttovægt | 1362 |