text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS DIO T

Tuotenumero: 301107
GTIN: 
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 16 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole, outputs also configurable as test pulse.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
U2:n tarkoitus Periphery Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi
Digitaalisten tulojen lukumäär 16  
16  
2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä 0  
Testipulssilähtöjen lukumäärä 16  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Nettopaino 1144  
Bruttopaino 1336  
 
 
 

Lisävarusteet

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€74.40