Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"301107","name":"PSS DIO T","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS DIO T
Artikelnummer: 301107
GTIN:
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 16 outputs 2 A, 24 V
DC, 1-pole, outputs also configurable as test pulse.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U2 | Periphery Supply |
| Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 |
Ingångar
| Antal digitala ingångar |
16
16 |
Halvledarutgångar 2-poliga
| Antal 2-poliga HL-utgångar | 0 |
Utgångar för testklocka
| Antal testpulsutgångar | 16 |
Miljöuppgifter
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Nettovikt | 1144 |
| Bruttovikt | 1336 |