text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS DIO T

Kód materiálu: 301107
GTIN: 
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 16 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole, outputs also configurable as test pulse.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Rozsah použití Bezpečný  
 
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2
Počet dig.vstupů 16  
16  
Počet 2pól. výstupů HL 0  
Počet výst.test.pulzů 16  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Čistá váha 1144  
Celková hmotnost 1336  
 
 
 

Volitelné příslušenství

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.