Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"301107","name":"PSS DIO T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DIO T
Número do produto: 301107
GTIN:
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 16 outputs 2 A, 24 V
DC, 1-pole, outputs also configurable as test pulse.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
BG Listado em cULus EAC TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
16
16 |
Saídas de semicondutores 2 pólos
| Quant. saídas HL bipolares | 0 |
Saídas do relógio de teste
| Número saídas pulso de teste | 16 |
Dados ambientais
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Peso líquido | 1144 |
| Peso bruto | 1336 |